??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9014350000 - PZ 6 ROTO
Stückliste
Weidmueller 9014350000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9014350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PZ 6 ROTO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.14 mm², 6 mm², Trapezcrimp
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
GTIN
4008190406615
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
0
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAY811
URI des Produkts
4008190406615
AAF040
Masse
0.427 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions