??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-9204-CCSF
Bill of material
901-9204-CCSF
PN
Part Number
901-9204-CCSF
DESC
Description
RF Connector SMA Panel Mount Jack 4-Hole Flange Round Post 50 Ohm
BF
Body Finish
Passivated
BM
Body Material
Stainless Steel
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
4-Hole Flange
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12.4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Round Post
PL
Post Length
0.117 Inches (2.97 mm)
EDL
Extended Dielectric Length
0.590 Inches (14.99 mm)
SC
Size Category
Subminiature
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions