??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
900 Q RZ 3
Bill of material
_1
ORDERNO
_1
ACC__TO_CSA
acc. to csa
Download PDF
ACC__TO_EN_60998
acc. to en 60998
Download PDF
ACC__TO_UL
acc. to ul
Download PDF
AMMONIA_RESISTANCE
ammonia resistance
yes
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
0.8x4.0 ↻ 0.5 Nm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
4
COLOUR
colour
white
CONNECTION_TYPE
connection type
screw-screwless
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
1.5 2.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING_EXTERNAL
cross-section rating external
2.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING_INTERNAL
cross-section rating internal
1.5 mm²
CURRENT_RATING
current rating
17.5 A
EAN
ean
4028012104468
EXTERNAL_STRIPPING_LENGTH
external stripping length
8.0-8.5 mm
FIXING
fixing
catch pin
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
INTERNAL_CORE_CROSS_SECTION_MAX_
internal core cross-section max.
1.5 mm²
INTERNAL_CORE_CROSS_SECTION_MIN_
internal core cross-section min.
0.5 mm²
INTERNAL_STRIPPING_LENGTH
internal stripping length
7.0-7.5 mm
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
85 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
3 pole
PU
pu
800
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
114203
TYPE
type
terminal block
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE_EXTERNAL
type of conductor flexible external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_EXTERNAL
type of conductor solid external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_INTERNAL
type of conductor solid internal
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED_INTERNAL
type of conductor stranded internal
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
450 V
WALL_THICKNESS_MAX_
wall thickness max.
1.4 mm
WALL_THICKNESS_MIN_
wall thickness min.
0.5 mm
NAME
name
_1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions