??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
8X26.5mm & 12X27mm
Bill of material
APS4-12M-E1-D
ORDERNO
ADJUSTABLE
adjustable
No
BRAND
brand
Koyo
CABLE_LENGTH
cable length
6.5ft2m
CONDUCTOR_SIZE
conductor size
26 AWG
CONNECTION
connection
Pigtail
HOUSING_MATERIAL
housing material
Polycarbonate
HOUSING_SIZE
housing size
INCLUDES
includes
Mounting hardware
IO_LINK_COMPATIBLE
io-link compatible
No
IP_RATING
ip rating
IP67
ITEM
item
Proximity sensor
MOUNTING_TYPE
mounting type
Non-flush
NUMBER_OF_WIRES
number of wires
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
10-30 VDC
OPERATION_MODE
operation mode
SENSING_DISTANCE
sensing distance
SENSING_FACE
sensing face
SENSING_METHOD
sensing method
Standard sensing
SENSOR_TYPE
sensor type
Inductive
SHAPE
shape
Rectangular
SWITCHING_FREQUENCY
switching frequency
SWITCHING_OUTPUT
switching output
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions