8devices
내용
8DEV3201_0004-Blue_Bean_C
BOM
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
ADVANCED_FEATURES
고급 기능
MU-MIMO
BT_RADIO
BT 라디오
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ 및 v1.x 및 v2.x와의 이전 버전 호환성 + 향상된 데이터 전송률
CHANNEL_SIZES
채널 크기
20/ 40/ 80MHz
CHIPSET
칩셋
QCA9377
DESCRIPTION
설명
블루빈은 초소형 폼 팩터에 싱글 스트림 11ac Wave2 Wi-Fi와 Bluetooth® 5.0을 결합한 고성능, 초저전력 표면 실장 USB 모듈입니다.
OUTPUT_POWER
출력 전력
최대 20dBm
OVERVIEW
개요
블루빈은 작은 크기와 저전력 소비에 최적화된 IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 듀얼밴드 무선 LAN 및 블루투스 5.0 USB 모듈입니다. 퀄컴 QCA9377-7 칩셋을 기반으로 합니다. 듀얼 밴드(2.4 및 5GHz) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi(MU-MIMO 지원) 및 Bluetooth® 5.0 트랜시버가 통합되어 있으며 매우 작은 폼 팩터(RF 커넥터 포함 17 x 12mm, 통합 안테나 포함 24 x 12mm)에 결합되어 있습니다. 이 무선 모듈은 고급 절전 기술을 지원합니다. Bluetooth는 클래스1 및 클래스2 전송을 모두 지원하며 고급 공존 메커니즘을 통해 Wi-Fi와 원활하게 작동하여 우수한 품질과 고성능을 보장합니다. 블루빈 소프트웨어 드라이버는 Linux, Windows 10 및 Android 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.
PRODUCT_VERSIONS
제품 버전
블루빈 A - 통합 세라믹 무지향성 듀얼밴드 안테나, 블루빈 C - 외부 안테나를 위한 연결형 버전
SIZE
크기
커넥터 포함 17 x 12mm, 안테나 포함 24 x 12mm
TEMPERATURE_RANGE
온도 범위
-40 ~ +85°C
WI_FI_RADIO
Wi-Fi 라디오
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2.5 및 5GHz, 1x1 SiSo, 433Mbps 데이터 전송률
NAME
이름
7ESIZQB5N
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업