??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
8DEV3201_0004-Blue_Bean_C
Stückliste
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
ADVANCED_FEATURES
erweiterte Funktionen
MU-MIMO
BT_RADIO
Bt-Radio
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ und Abwärtskompatibilität mit v1.x und v2.x + verbesserte Datenrate
CHANNEL_SIZES
Kanalgrößen
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
Chipsatz
QCA9377
DESCRIPTION
Beschreibung
BLUE bean ist ein hochleistungsfähiges USB-Modul für die Oberflächenmontage mit extrem niedrigem Stromverbrauch, das Single-Stream 11ac Wave2 Wi-Fi und Bluetooth® 5.0 in einem sehr kleinen Formfaktor kombiniert.
OUTPUT_POWER
Ausgangsleistung
Bis zu 20 dBm
OVERVIEW
Übersicht
BLUE bean ist ein IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 Dual-Band Wireless LAN und Bluetooth 5.0 USB-Modul, das für geringe Größe und niedrigen Stromverbrauch optimiert ist. Es basiert auf dem Qualcomm QCA9377-7-Chipsatz. Es verfügt über einen integrierten Dual-Band (2,4 und 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi (mit MU-MIMO-Unterstützung) und Bluetooth® 5.0 Transceiver und ist in einem sehr kleinen Formfaktor (17 x 12 mm mit RF-Anschluss und 24 x 12 mm mit integrierter Antenne) untergebracht. Das Funkmodul unterstützt fortschrittliche Energiespartechniken. Bluetooth unterstützt sowohl Übertragungen der Klasse 1 als auch der Klasse 2, und fortschrittliche Koexistenzmechanismen ermöglichen die nahtlose Zusammenarbeit mit Wi-Fi und gewährleisten eine gute Qualität und hohe Leistung. BLUE bean-Softwaretreiber sind für die Betriebssysteme Linux, Windows 10 und Android verfügbar.
PRODUCT_VERSIONS
Produktversionen
BLUE bean A - integrierte keramische omnidirektionale Dual-Band-Antenne, BLUE bean C - konnektierte Version für externe Antenne
SIZE
Größe
17 x 12 mm mit Stecker und 24 x 12 mm mit Antenne
TEMPERATURE_RANGE
Temperaturbereich
-40 bis +85 C°
WI_FI_RADIO
W-LAN-Radio
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,5 und 5 GHz, 1x1 SiSo, 433 Mbps Datenrate
NAME
Name
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions