??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
8DEV3200_0003-Blue_Bean_A
明细表
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ADVANCED_FEATURES
高级功能
MU-MIMO
BT_RADIO
bt 电台
蓝牙 v5.0、BLE、ANT+ 和向后兼容 v1.x 和 v2.x + 增强型数据传输速率
CHANNEL_SIZES
通道尺寸
20/ 40/ 80 兆赫
CHIPSET
芯片组
QCA9377
DESCRIPTION
描述
BLUE bean 是一款高性能、超低功耗的表面贴装 USB 模块,将单流 11ac Wave2 Wi-Fi 和 Bluetooth® 5.0 整合在一个非常小的外形中。
OUTPUT_POWER
输出功率
高达 20 dBm
OVERVIEW
概况
BLUE bean 是 IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 双频无线局域网和蓝牙 5.0 USB 模块,具有体积小、功耗低的优点。 它基于高通 QCA9377-7 芯片组。它集成了双频(2.4 和 5 GHz)1x1 802.11ac Wave2 WiFi(支持 MU-MIMO)和蓝牙 5.0 收发器,外形非常小巧(带射频连接器的尺寸为 17 x 12 毫米,带集成天线的尺寸为 24 x 12 毫米)。 无线电模块支持先进的省电技术。蓝牙支持 Class1 和 Class2 传输,先进的共存机制使其能够与 Wi-Fi 无缝协作,确保高质量和高性能。 BLUE bean 软件驱动程序适用于 Linux、Windows 10 和 Android 操作系统。
PRODUCT_VERSIONS
产品版本
BLUE bean A - 内置陶瓷全向双频天线,BLUE bean C - 用于外置天线的联网型
SIZE
尺寸
带连接器的 17 x 12 毫米和带天线的 24 x 12 毫米
TEMPERATURE_RANGE
温度范围
-40至+85摄氏度
WI_FI_RADIO
无线广播
802.11a/b/g/n/ac Wave2、2.5 和 5 GHz、1x1 SiSo、433 Mbps 数据传输速率
NAME
名字
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions