??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
8devices
Описание
8DEV3200_0003-Blue_Bean_A
Спецификация
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ADVANCED_FEATURES
дополнительные возможности
MU-MIMO
BT_RADIO
радио bt
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ и обратная совместимость с v1.x и v2.x + повышенная скорость передачи данных
CHANNEL_SIZES
размеры каналов
20/ 40/ 80 МГц
CHIPSET
чипсет
QCA9377
DESCRIPTION
описание
BLUE bean - это высокопроизводительный USB-модуль поверхностного монтажа с ультранизким энергопотреблением, сочетающий в себе однопоточный Wi-Fi 11ac Wave2 и Bluetooth® 5.0 в очень малом форм-факторе.
OUTPUT_POWER
выходная мощность
До 20 дБм
OVERVIEW
обзор
BLUE bean - это двухдиапазонный модуль беспроводной локальной сети IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 и Bluetooth 5.0 USB, оптимизированный для небольших размеров и низкого энергопотребления. Он основан на чипсете Qualcomm QCA9377-7. Имеет встроенные двухдиапазонные (2,4 и 5 ГГц) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi (с поддержкой MU-MIMO) и Bluetooth® 5.0 приемопередатчики, объединенные в очень малый форм-фактор (17 x 12 мм с RF-разъемом и 24 x 12 мм с интегрированной антенной). Радиомодуль поддерживает передовые технологии энергосбережения. Bluetooth поддерживает передачу данных как класса 1, так и класса 2, а усовершенствованные механизмы сосуществования позволяют ему беспрепятственно работать с Wi-Fi, обеспечивая хорошее качество и высокую производительность. Программные драйверы BLUE bean доступны для операционных систем Linux, Windows 10 и Android.
PRODUCT_VERSIONS
версии продуктов
BLUE bean A - встроенная керамическая всенаправленная двухдиапазонная антенна, BLUE bean C - коннекторная версия для внешней антенны
SIZE
размер
17 x 12 мм с разъемом и 24 x 12 мм с антенной
TEMPERATURE_RANGE
диапазон температур
от -40 до +85 C°
WI_FI_RADIO
wi-fi радио
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,5 и 5 ГГц, 1x1 SiSo, скорость передачи данных 433 Мбит/с
NAME
имя
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions