??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
8DEV3200_0003-Blue_Bean_A
Lista materiale
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ADVANCED_FEATURES
caratteristiche avanzate
MU-MIMO
BT_RADIO
radio bt
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ e retrocompatibilità con v1.x e v2.x + velocità di trasmissione dati migliorata
CHANNEL_SIZES
dimensioni del canale
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
chipset
QCA9377
DESCRIPTION
descrizione
BLUE bean è un modulo USB a montaggio superficiale ad alte prestazioni e a bassissimo consumo che combina Wi-Fi 11ac Wave2 a flusso singolo e Bluetooth® 5.0 in un fattore di forma molto ridotto.
OUTPUT_POWER
potenza di uscita
Fino a 20 dBm
OVERVIEW
panoramica
BLUE bean è un modulo wireless LAN dual-band IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 e Bluetooth 5.0 USB ottimizzato per le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico. È basato sul chipset Qualcomm QCA9377-7. È dotato di ricetrasmettitori integrati dual-band (2,4 e 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi (con supporto MU-MIMO) e Bluetooth® 5.0, combinati in un fattore di forma molto ridotto (17 x 12 mm con connettore RF e 24 x 12 mm con antenna integrata). Il modulo radio supporta tecniche avanzate di risparmio energetico. Il Bluetooth supporta sia le trasmissioni di Classe 1 che di Classe 2 e i meccanismi avanzati di coesistenza gli permettono di lavorare senza problemi con il Wi-Fi, garantendo una buona qualità e prestazioni elevate. I driver software BLUE bean sono disponibili per i sistemi operativi Linux, Windows 10 e Android.
PRODUCT_VERSIONS
versioni del prodotto
BLUE bean A - antenna omnidirezionale ceramica integrata a doppia banda, BLUE bean C - versione connettorizzata per antenna esterna
SIZE
dimensione
17 x 12 mm con connettore e 24 x 12 mm con antenna
TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura
Da -40 a +85 C°
WI_FI_RADIO
radio wi-fi
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,5 e 5 GHz, 1x1 SiSo, velocità di trasmissione dati 433 Mbps
NAME
nome
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions