??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
8devices
Descripción
8DEV3200_0003-Blue_Bean_A
Lista de materiales
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ADVANCED_FEATURES
funciones avanzadas
MU-MIMO
BT_RADIO
radio bt
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ y compatibilidad con versiones anteriores v1.x y v2.x + velocidad de datos mejorada
CHANNEL_SIZES
tamaños de canal
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
chipset
QCA9377
DESCRIPTION
descripción
BLUE bean es un módulo USB de montaje en superficie de alto rendimiento y consumo ultrabajo que combina Wi-Fi Wave2 11ac de flujo único y Bluetooth® 5.0 en un factor de forma muy pequeño.
OUTPUT_POWER
potencia de salida
Hasta 20 dBm
OVERVIEW
visión general
BLUE bean es un módulo USB de LAN inalámbrica de doble banda IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 y Bluetooth 5.0 optimizado para un tamaño reducido y un bajo consumo de energía. Está basado en el chipset Qualcomm QCA9377-7. Tiene integrados transceptores WiFi 802.11ac Wave2 1x1 de doble banda (2,4 y 5 GHz) (compatible con MU-MIMO) y Bluetooth® 5.0, combinados en un factor de forma muy pequeño (17 x 12 mm con conector RF y 24 x 12 mm con antena integrada). El módulo de radio admite técnicas avanzadas de ahorro de energía. Bluetooth admite transmisiones de Clase1 y Clase2 y sus avanzados mecanismos de coexistencia le permiten trabajar sin problemas con Wi-Fi, garantizando una buena calidad y un alto rendimiento. Los controladores de software BLUE bean están disponibles para los sistemas operativos Linux, Windows 10 y Android.
PRODUCT_VERSIONS
versiones de productos
BLUE bean A - antena cerámica omnidireccional integrada de doble banda, BLUE bean C - versión connetorizada para antena externa
SIZE
talla
17 x 12 mm con conector y 24 x 12 mm con antena
TEMPERATURE_RANGE
rango de temperatura
De -40 a +85 C°.
WI_FI_RADIO
radio wi-fi
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,5 y 5 GHz, 1x1 SiSo, velocidad de datos de 433 Mbps
NAME
nombre
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions