??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
8DEV3000_0004-Jelapeno
Nomenclature
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
ANTENNA
antenne
Connecteurs U.FL pour antenne externe
AVAILABLE_INTERFACES
interfaces disponibles
USB 2.0, USB 3.0, I2S, SPI, UART, GPIO, JTAG et 2 ports Ethernet 1000 Base-T
CPU
cpu
IPQ4018, CPU Cortex A7 quadruple cœur 700 MHz avec NEON
DESCRIPTION
description
Jalapeno est un module très puissant basé sur un processeur quadricœur avec une radio simultanée à double bande prenant en charge la technologie 802.11ac Wave2.
FREQUENCY
fréquence
2,4 et 5 GHz simultanés
MAX_OUTPUT_POWER
puissance de sortie maximale
jusqu'à 22 dBm par chaîne
MEMORY
mémoire
128 Mo de NAND et 8 Mo de NOR Flash, 256 Mo de DDR3 RAM
OVERVIEW
vue d'ensemble
Jalapeno est basé sur un SoC IPQ4018 de Qualcomm, qui est un CPU Cortex A7 quadricœur extrêmement puissant de 700 MHz avec NEON (moteur média haute performance), idéal pour les routeurs, les passerelles et les points d'accès. Il s'agit d'un module Linux à montage en surface, à double face et compatible Wifi. Il est équipé d'une radio double bande concurrente à haute puissance (22 dBm par chaîne) prenant en charge la technologie 802.11ac Wave2 (2x2 MiMo) atteignant un débit de 1,167 Gbps. Les interfaces USB 3.0, USB 2.0, I2S, UART, GPIO sont disponibles sur le module, ainsi que deux ports Gigabit Ethernet. Le SoC dispose d'un moteur NAT matériel et de fonctions de sécurité haut de gamme telles que le moteur cryptographique, le démarrage sécurisé, etc.
POWER_SUPPLY
alimentation électrique
3,3V, consommation maximale 12,75W
SIZE
taille
32 x 47 mm
WIRELESS_STANDARD
norme sans fil
802.11a/b/g/n/ac Wave2
NAME
nom
INE2YXJBG
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions