??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
8devices
Descripción
8DEV3000_0004-Jelapeno
Lista de materiales
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
ANTENNA
antena
Conectores U.FL para antena externa
AVAILABLE_INTERFACES
interfaces disponibles
USB 2.0, USB 3.0, I2S, SPI, UART, GPIO, JTAG y 2 puertos Ethernet 1000 Base-T
CPU
cpu
IPQ4018, CPU Cortex A7 de cuatro núcleos a 700 MHz con NEON
DESCRIPTION
descripción
Jalapeno es un módulo muy potente basado en una CPU de cuatro núcleos con radio concurrente de doble banda compatible con la tecnología 802.11ac Wave2.
FREQUENCY
frecuencia
2,4 y 5 GHz concurrentes
MAX_OUTPUT_POWER
potencia máxima de salida
hasta 22 dBm por cadena
MEMORY
memoria
128 MB de NAND y 8 MB de NOR Flash, 256 MB de RAM DDR3
OVERVIEW
visión general
Jalapeno se basa en un SoC IPQ4018 de Qualcomm, que es una CPU Cortex A7 de cuatro núcleos a 700 MHz extremadamente potente con NEON (motor multimedia de alto rendimiento), ideal para routers, pasarelas y puntos de acceso. Se trata de un módulo Linux apto para Wi-Fi, de doble cara y que se puede montar en superficie. Incorpora una radio concurrente de doble banda de alta potencia (22 dBm por cadena) compatible con la tecnología 802.11ac Wave2 (2x2 MiMo) que alcanza una velocidad de datos de 1,167 Gbps. USB 3.0, USB 2.0, I2S, UART, GPIO son las interfaces disponibles en el módulo junto con dos puertos Gigabit Ethernet. El SoC cuenta con motor NAT por hardware y funciones de seguridad de gama alta como motor criptográfico, arranque seguro y otras.
POWER_SUPPLY
suministro eléctrico
3,3 V, consumo máximo 12,75 W
SIZE
talla
32 por 47 mm
WIRELESS_STANDARD
norma inalámbrica
802.11a/b/g/n/ac Wave2
NAME
nombre
INE2YXJBG
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions