??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
8DEV1301-Tausendfüßler
Stückliste
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
Antenne
3 dBi Keramik-Chip-Antenne
AVAILABLE_INTERFACES
verfügbare Schnittstellen
1 x Ethernet, USB Host/Slave, serielle Schnittstelle, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
CPU
cpu
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
Beschreibung
Eine winzige (22 x 60 mm), auf dem QCA AR9331-Chipsatz basierende Plattform mit integrierter 100 Base-T Ethernet-Schnittstelle und 3 dBi omnidirektionaler Keramik-Chip-Antenne.
FREQUENCY
Frequenz
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maximale Ausgangsleistung
21 dBm
MEMORY
Speicher
16 MB Flash und 64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
Übersicht
Centipede ist eine auf dem QCA AR9331 SoC basierende DIP-Plattform mit einem integrierten 2,4 GHz 802.11N (1x1) Funkgerät. Der winzige Formfaktor (22 x 60 mm), der integrierte RJ-45 und die integrierte omnidirektionale Chip-Antenne sowie die sofortige Möglichkeit, einen Prototyp auf einem Breadboard zu erstellen, ermöglichen eine einfache Integration in jedes Hardware-Design und eine schnelle Markteinführung. Centipede läuft unter OpenWRT Linux. Die Quellen und alle notwendigen Patches sind auf github verfügbar. Es gibt eine optionale PoE-Funktion, die einen DC/DC-Wandler zu 5V auf dem Mainboard oder einem kleinen Erweiterungsmodul hinzufügt und zurück zum Centipede führt.
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
5V
SIZE
Größe
22 mal 60 mm
SOFTWARE
Software
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
Funkstandard
802.11 bgn
NAME
Name
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions