??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
8DEV1301-Centipede
明细表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
触角
3 dBi 陶瓷芯片天线
AVAILABLE_INTERFACES
可用接口
1 x 以太网、USB 主机/从机、串行端口、i2S、SPDIF、SLIC、24 x GPIO
CPU
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
描述
基于 QCA AR9331 芯片组的微型平台(22 x 60 毫米),集成 100 Base-T 以太网接口和 3 dBi 全向陶瓷芯片天线。
FREQUENCY
频率
2.4 千兆赫
MAX_OUTPUT_POWER
最大输出功率
21 分贝
MEMORY
内存
16 MB 闪存和 64 MB DDR2 内存
OVERVIEW
概况
Centipede 是基于 QCA AR9331 SoC 的 DIP 平台,集成了 2.4 GHz 802.11N (1x1) 无线电。它外形小巧(22 x 60 毫米),集成了 RJ-45 和板载全向片式天线,可在面包板上立即制作原型,因此可轻松集成到任何硬件设计中,并能快速推向市场。Centipede 运行 OpenWRT Linux。github 上提供了源代码和所有必要的补丁。 它具有可选 PoE 功能,可在主板或小型扩展模块上添加 DC/DC 转换器,将 5V 电压转换成 5V 电压,然后回馈到 Centipede。
POWER_SUPPLY
电源
5V
SIZE
尺寸
22 x 60 毫米
SOFTWARE
软件
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
无线标准
802.11 bgn
NAME
名字
AE1YO4VTK
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions