??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
8DEV1301-Centipede
Lista materiałowa
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
antena
Ceramiczna antena chipowa 3 dBi
AVAILABLE_INTERFACES
dostępne interfejsy
1 x Ethernet, USB host/slave, port szeregowy, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
CPU
procesor
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
opis
Niewielka (22 na 60 mm) platforma oparta na chipsecie QCA AR9331 ze zintegrowanym interfejsem 100 Base-T Ethernet i wielokierunkową ceramiczną anteną chipową 3 dBi.
FREQUENCY
częstotliwość
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maksymalna moc wyjściowa
21 dBm
MEMORY
pamięć
16 MB pamięci Flash i 64 MB pamięci RAM DDR2
OVERVIEW
przegląd
Centipede to oparta na układzie SoC QCA AR9331 platforma DIP ze zintegrowanym radiem 2,4 GHz 802.11N (1x1). Jego niewielki rozmiar (22 x 60 mm), zintegrowany RJ-45 i wbudowana wielokierunkowa antena chipowa oraz natychmiastowa możliwość prototypowania na płytce prototypowej pozwala na łatwą integrację z dowolnym projektem sprzętowym z krótkim czasem wprowadzenia na rynek. Centipede działa pod kontrolą systemu OpenWRT Linux. Źródła i wszystkie niezbędne poprawki są dostępne na github. Istnieje funkcja opcjonalnego PoE dodająca konwerter DC/DC do 5V na płycie głównej lub małym module rozszerzeń i zasilająca z powrotem Centipede.
POWER_SUPPLY
zasilanie
5V
SIZE
rozmiar
22 na 60 mm
SOFTWARE
oprogramowanie
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
standard bezprzewodowy
802.11 bgn
NAME
nazwa
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions