??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
8DEV1301-Centipede
Lista materiale
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
antenna
Antenna a chip ceramico da 3 dBi
AVAILABLE_INTERFACES
interfacce disponibili
1 x Ethernet, USB host/slave, porta seriale, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
CPU
cpu
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
descrizione
Una piattaforma basata sul chipset QCA AR9331, di dimensioni ridotte (22 x 60 mm), con interfaccia Ethernet 100 Base-T integrata e antenna ceramica omnidirezionale da 3 dBi.
FREQUENCY
frequenza
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
potenza di uscita massima
21 dBm
MEMORY
memoria
16 MB di Flash e 64 MB di RAM DDR2
OVERVIEW
panoramica
Centipede è una piattaforma DIP basata sul SoC QCA AR9331 con una radio 802.11N (1x1) integrata a 2,4 GHz. Il suo piccolo fattore di forma (22 x 60 mm), la RJ-45 integrata e l'antenna omnidirezionale a bordo del chip e la possibilità di prototipare istantaneamente su una breadboard consentono una facile integrazione in qualsiasi progetto hardware con un rapido approccio al mercato. Centipede utilizza OpenWRT Linux. I sorgenti e tutte le patch necessarie sono disponibili su github. È disponibile la funzione PoE opzionale con l'aggiunta di un convertitore DC/DC a 5 V sulla scheda madre o su un piccolo modulo di estensione, che alimenta il Centipede.
POWER_SUPPLY
alimentazione
5V
SIZE
dimensione
22 per 60 mm
SOFTWARE
software
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
standard wireless
802.11 bgn
NAME
nome
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions