8devices
내용
8DEV1301-센티피드
BOM
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
안테나
3 dBi 세라믹 칩 안테나
AVAILABLE_INTERFACES
사용 가능한 인터페이스
이더넷 1개, USB 호스트/슬레이브, 직렬 포트, i2S, SPDIF, SLIC, GPIO 24개
CPU
cpu
AR9331, 400MHz
DESCRIPTION
설명
100 Base-T 이더넷 인터페이스와 3 dBi 전방향성 세라믹 칩 안테나가 통합된 초소형(22 x 60mm) QCA AR9331 칩셋 기반 플랫폼입니다.
FREQUENCY
빈도
2.4GHz
MAX_OUTPUT_POWER
최대 출력 전력
21 dBm
MEMORY
메모리
16MB 플래시 및 64MB DDR2 RAM
OVERVIEW
개요
Centipede는 2.4GHz 802.11N(1x1) 라디오가 통합된 QCA AR9331 SoC 기반 DIP 플랫폼입니다. 소형 폼 팩터(22 x 60mm), 통합 RJ-45 및 온보드 전방향성 칩 안테나, 브레드보드에서 즉시 프로토타이핑할 수 있는 기능 덕분에 모든 하드웨어 설계에 쉽게 통합하여 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 센티페드는 OpenWRT Linux를 실행합니다. 소스 및 필요한 모든 패치는 깃허브에서 확인할 수 있습니다. 메인보드 또는 소형 확장 모듈의 5V에 DC/DC 컨버터를 추가하여 Centipede에 피드백을 제공하는 옵션 PoE 기능도 있습니다.
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
5V
SIZE
크기
22 x 60mm
SOFTWARE
소프트웨어
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
무선 표준
802.11 bgn
NAME
이름
AE1YO4VTK
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업