??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
8DEV1301-ムカデ
部品表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
アンテナ
3 dBiセラミック・チップ・アンテナ
AVAILABLE_INTERFACES
利用可能なインターフェース
イーサネット×1、USBホスト/スレーブ、シリアルポート、i2S、SPDIF、SLIC、GPIO×24
CPU
AR9331、400 MHz
DESCRIPTION
記述
QCA AR9331チップセット・ベースの小型(22 x 60 mm)プラットフォームで、100 Base-Tイーサネット・インターフェイスと3 dBi無指向性セラミック・チップ・アンテナを内蔵しています。
FREQUENCY
頻度
2.4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
最大出力
21 dBm
MEMORY
メモリー
16 MBフラッシュおよび64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
概要
Centipedeは、2.4GHz 802.11N(1x1)無線機を内蔵したQCA AR9331 SoCベースのDIPプラットフォームです。その小さなフォームファクター(22 x 60 mm)、統合されたRJ-45とオンボードの無指向性チップアンテナ、ブレッドボード上で即座にプロトタイプを作成できる機能により、あらゆるハードウェア設計に簡単に統合でき、市場投入までの時間を短縮できます。CentipedeはOpenWRT Linuxで動作しています。ソースと必要なパッチはすべてgithubで入手できます。 オプションで、メインボードまたは小型拡張モジュール上の5VにDC/DCコンバータを追加し、CentipedeにフィードバックするPoE機能があります。
POWER_SUPPLY
電源
5V
SIZE
サイズ
22×60ミリ
SOFTWARE
ソフトウェア
オープンルート
WIRELESS_STANDARD
無線規格
802.11 bgn
NAME
名称
AE1YO4VTK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions