??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
8devices
Описание
8DEV1301-Сантипеда
Спецификация
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ANTENNA
антенна
Антенна с керамическим чипом 3 дБи
AVAILABLE_INTERFACES
доступные интерфейсы
1 x Ethernet, USB host/slave, последовательный порт, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
CPU
процессор
AR9331, 400 МГц
DESCRIPTION
описание
Миниатюрная (22 на 60 мм) платформа на базе чипсета QCA AR9331 со встроенным интерфейсом 100 Base-T Ethernet и всенаправленной керамической антенной 3 дБи.
FREQUENCY
частота
2,4 ГГц
MAX_OUTPUT_POWER
максимальная выходная мощность
21 дБм
MEMORY
память
16 МБ флэш-памяти и 64 МБ оперативной памяти DDR2
OVERVIEW
обзор
Centipede - это DIP-платформа на базе SoC QCA AR9331 со встроенным радио 2,4 ГГц 802.11N (1x1). Миниатюрный форм-фактор (22 x 60 мм), интегрированный RJ-45 и встроенная всенаправленная антенна на чипе, а также возможность мгновенного прототипирования на макетной плате позволяют легко интегрировать ее в любой аппаратный дизайн с быстрым выходом на рынок. Centipede работает под управлением ОС OpenWRT Linux. Исходные тексты и все необходимые патчи доступны на github. Имеется возможность опционального PoE с добавлением DC/DC-преобразователя на 5 В на основной плате или небольшом модуле расширения и подачей питания на Centipede.
POWER_SUPPLY
источник питания
5V
SIZE
размер
22 на 60 мм
SOFTWARE
программное обеспечение
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
стандарт беспроводной связи
802.11 bgn
NAME
имя
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions