??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
85875 - Passerelle pour doigt d'indexage avec capteur d'état
Nomenclature
85875-01
BEST
Référence
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Largeur
90 mm
B1
Largeur
103.4 mm
B2
Largeur
108 mm
H
Hauteur
58.5 mm
H1
Hauteur
122 mm
L
Longueur
107 mm
GEW
Poids environ
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions