??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
85875 - Gateway para perno de bloqueo con sensor de estado
Lista de materiales
85875-01
BEST
Referencia
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Anchura
90 mm
B1
Anchura
103.4 mm
B2
Anchura
108 mm
H
Altura
58.5 mm
H1
Altura
122 mm
L
Longitud
107 mm
GEW
Poids
0.0000 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Información
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
EAN
EAN-Nr. norelem
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions