??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
85875 - Gateway for indexing plunger with status sensor
Bill of material
85875-01
BEST
Order No.
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
width
90 mm
B1
width
103.4 mm
B2
width
108 mm
H
height
58.5 mm
H1
height
122 mm
L
Length
107 mm
GEW
Approx. weight
0.0000 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
情報
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions