??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
850W
Bill of material
AVE085.020
ORDERNO
ABSORBED_ELECTRIC_POWER_EN814_A35A35
absorbed electric power en814 a35a35
450470
ABSORBED_ELECTRIC_POWER_EN814_A35A50
absorbed electric power en814 a35a50
530560
COLOUR
colour
RAL 7035
COMPRESSOR_TYPE
compressor type
Rotative compressor
CONFORMITYCERTIFICATIONS
conformitycertifications
CE
COOLING_CAPACITY_EN814_A35A35
cooling capacity en814 a35a35
850900
COOLING_CAPACITY_EN814_A35A50
cooling capacity en814 a35a50
625650
DELAYED_FUSE
delayed fuse
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
635x305x210
DOOR_LIMIT_SWITCH
door limit switch
FINCOR
DOOR_LIMIT_SWITCH_WITH_MECHANICAL_LOCK
door limit switch with mechanical lock
FINRIP
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
Three-pole connector
FLASHING_SAFETY_DEVICE
flashing safety device
FSL
FLOW_DIVERTER
flow diverter
FD085
INSIDE
inside
600625
MAX_CURRENT
max current
MAXIMUM_PRESSURE
maximum pressure
25
NOISE_LEVEL
noise level
62
OPERATING_TEMPERATURE__AMBIENT_
operating temperature (ambient)
+20+55
OPERATING_TEMPERATURE__ENCLOSURE_
operating temperature (enclosure)
+20+45
OUTSIDE
outside
600625
POWER_SUPPLY
power supply
PROTECTION_DEGREE_EN605291_AMBIENT_INSIDE
protection degree en605291 ambient inside
IP34
PROTECTION_DEGREE_EN605291_ENCLOSURE_INSIDE
protection degree en605291 enclosure inside
IP54
REFRIGERANT__TYPECHARGE_
refrigerant (typecharge)
R134a0.3
TEMPERATURE_CONTROLLER__FACTORY_SET_AT_35_C_
temperature controller (factory set at 35°c)
WEIGHT__WITH_PACKAGING_
weight (with packaging)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions