??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
8314 - Transmetteur manométrique - OEM
Nomenclature
8314-552954-Transmetteur manométrique - OEM
BUNR
Nombre d'identification
LTA
type de raccordement
G 1/4
DRUCK
Plage de pression
bar
SPFR
Tension d'alimentation
8 - 33 V DC
AUSG
Signal de sortie
4 ... 20 mA
EA
connexion électrique
M12x1 plug
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions