??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8314 - Pressure Transmitter - OEM
Bill of material
8314-552954-Pressure Transmitter
BUNR
Ident number
LTA
Port connection
G 1/4
DRUCK
Pressure range
bar
SPFR
Supply voltage
8 - 33 V DC
AUSG
Output signal
4 ... 20 mA
EA
Electrical connection
M12x1 plug
CNSMASSEXACT
Weight
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions