??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
8314 - Druck Transmitter - OEM
Stückliste
8314-552954-Drucktransmitter
BUNR
Identnummer
LTA
Leitungsanschluss
G 1/4
DRUCK
Druckbereich
bar
SPFR
Betriebsspannung
8 - 33 V DC
AUSG
Ausgangssignal
4 ... 20 mA
EA
Elektrischer Anschluss
M 12x1 Steckverbinder
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions