??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Astrocast
Description
802c4b8603273ebd84b2e0a0ea317d45
Bill of material
802c4b8603273ebd84b2e0a0ea317d45
ORDERNO
802c4b8603273ebd84b2e0a0ea317d45
ANTENNA
antenna
Astronode Patch Antenna
ANTENNA_FREQUENCIES
antenna frequencies
1525-1559MHz downlink
ANTENNA_GND_PLANE
antenna gnd plane
65mm x 65mm
BEAMWIDTH
beamwidth
100°
CERTIFIED
certified
CE & UKCA & FCC RoHS & REACH
CONNECTOR
connector
Molex Nano-Fit male
DEEP_SLEEP_CURRENT
deep sleep current
<500nA
ENCRYPTION
encryption
2-level 256-bit AES
END_TO_END_NETWORK_LATENCY
end to end network latency
15min with full constellation deployed
INTERFACE_OPTIONS
interface options
UART & digital IOs RS232
OPERATING_ENVIRONMENTAL_RANGE
operating environmental range
-20°C to 70°C /-4°F to 150°F
PEAK_POWER_CONSUMPTION__IN_TX_MODE_
peak power consumption (in tx mode)
<0.35W
POWER_SUPPLY_OPTIONS
power supply options
3.3V DC +/-5% 5.0V DC +/-10%
REALIZED_GAIN_AT_35__ELEVATION
realized gain at 35° elevation
-1 dBic
REALIZED_GAIN_AT_ZENITH
realized gain at zenith
3 dBic
SIZE
size
70mm x 65mm x 14.15mm
USER_PAYLOAD_SIZE_PER_MESSAGE
user payload size per message
1-160 Bytes
WEIGHT
weight
38g +/-1
NAME
name
802c4b8603273ebd84b2e0a0ea317d45
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions