??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
790060_SIMPLE EFFECT_ALUMINIUM
Bill of material
790060 82560
ORDERNO
VAR3_BAR_0____90_
3 bar 0° - 90°
VAR4_BAR_0____90_
4 bar 0° - 90°
VAR5_BAR_0____90
5 bar 0° - 90
VAR6_BAR_0____90_
6 bar 0° - 90°
VAR7_BAR_0____90_
7 bar 0° - 90°
VAR8_BAR_0____90_
8 bar 0° - 90°
CODE
code
MOLLE_PER_OGNI_LATO_DEL_PISTONE
molle per ogni lato del pistone
TIPO
tipo
TORSIONE_MOLLA
torsione molla
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업