4G GHIDINI
Description
768070 CLAMP ADAPTOR WITH NPT MALE
Bill of material
768070 64600
ORDERNO
768070 64600
B
b
34,8
CLAMP_X_NPT
clamp x npt
1"1/2 x 1"1/4
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
768070 64600
KG
kg
0,150
L
l
40
M
m
20
VAR__A
ø a
50,5
NAME
name
768070 64600
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업