4G GHIDINI
Description
768040-768041 INCREASED FOR BS PIPE
Bill of material
768040 66400
ORDERNO
768040 66400
B
b
60,3 x 2
CLAMP
clamp
2"
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
768040 66400
KG
kg
0.17
L
l
35
VAR__A
ø a
64
NAME
name
768040 66400
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions