??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
768030 CLAMP ADAPTOR WITH ISO 228 MALE GAS
Bill of material
768030 63600
ORDERNO
B
b
CLAMP_X_ISO_228
clamp x iso 228
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
KG
kg
L
l
M
m
VAR__A
ø a
NAME
name
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions