??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
768030 CLAMP ADAPTOR WITH ISO 228 MALE GAS
Bill of material
768030 63600
ORDERNO
B
b
CLAMP_X_ISO_228
clamp x iso 228
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
KG
kg
L
l
M
m
VAR__A
ø a
NAME
name
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions