??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
75RG18-2212
Bill of material
75RG18-2212
ORDERNO
75RG18-2212
BEZEL_FINISH
bezel finish
Nickel Plated Brass
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
Neon
LENS_SHAPE
lens shape
Hi Dome Lens
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.375
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Black Nylon
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Green
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
Not Recommended for New Design (NRND)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VOLTAGE
voltage
28 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
18 AWG
NAME
name
75RG18-2212
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions