??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580534 - Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7580534
PREVIEW
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Abziehbare Schraubklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101421323
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions