??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7580526 - Temperature measuring amplifier, 1-channel
Bill of material
7580526
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7580526
DESCSHORT
Short Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Removable spring type terminals, ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101419665
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions