??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7580209 - Frequency Transducer/Pulse Counter, 2-channel
Bill of material
7580209
PREVIEW
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
DESCSHORT
Short Description
Frequency Transducer/Pulse Counter, 2-channel
DESCLONG
Long Description
Frequency Transducer/Pulse Counter, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Output circuits monitored for wire break and short circuit, ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101310832
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions