??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7580002 - Isolating switching amplifier, 1-channel
Bill of material
7580002
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7580002
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Relay output (changeover), NAMUR Repeater, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable spring type terminals, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101310368
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions