??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7540045 - Isolating transducer, 1-channel
Bill of material
7540045
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7540045
DESCSHORT
Short Description
Isolating transducer, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating transducer, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…250 VDC, Input circuit: 0/4…20 mA; 0/2…10 V, Output circuit: 0/4…20 mA, 3 independent limit value relays, Universal operating voltage, Monitors over and underrange of analog values and window limits, Connection of passive 2-wire and active 3-wire transmitters, Parameterized via PC (FDT / DTM), front-panel switch and HART®, Many diagnostic functions, Ring buffer for up to 8000 measured values, Display, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, TR CU
EAN
4047101119138
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM43-14-CDRI
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions