??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7540043 - Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig
Stückliste
7540043
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7540043
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…250 VDC, Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs, Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren, Eingangskreis: 0/4…20 mA, 0/2...10 V, Ausgangskreis: 0/4…20 mA, drei unabhängige Grenzwertrelais, Einstellung der Grenzwertrelais über Teach‐Taster, Auswahl der Wirkungsrichtung der Relais über frontseitige Taster, Universelle Betriebspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, CFMUS, TR CU
EAN
4047101119114
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM43-14-SRI
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions