??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7506636 - Temperature measuring amplifier, 1-channel
Bill of material
7506636
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7506636
DESCSHORT
Short Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Input for Pt100/ Ni100 resistors, thermocouples and millivolt signals in 2, 3 or 4-wire technology, Suitable for fast temperature changes, starting with a thermal gradient of 200 µV/s, Parameterized using PACTware, Output: 0/4…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, Installation in zone 2
EAN
4047101117448
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM34-11EX-CI/K60
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions