??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506447 - Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
Stückliste
7506447
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7506447
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 19…29 VDC, Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter, Eingangskreis: 0/4...20 mA, Ausgangskreis: 0/4...20 mA, SIL2, Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar mit 2-mm-Prüfbuchse, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU
EAN
4047101117202
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM33-11-HI/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions