??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7506444 - Isolating transducer, 1-channel
Bill of material
7506444
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7506444
DESCSHORT
Short Description
Isolating transducer, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating transducer, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Power supply of 2-wire measuring transducers with HART communication as well as connection to active 2-wire and passive 3-wire transmitters, Input circuit: 0/4…20 mA, Output circuit: 0/4…20 mA, Removable terminal blocks, screwable, with 2 mm test socket, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO, NEPSI, Installation in zone 2
EAN
4047101117172
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM33-12EX-HI
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions