??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506326 - Analogsignaltrenner, 2-kanalig
Stückliste
7506326
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7506326
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analogsignaltrenner, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Analogsignaltrenner, 2-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex‐Bereich in den Nicht‐Ex Bereich, Eingangskreise: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreise: 0/2…10 V, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101116946
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM31-22EX-U
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions