??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7506321 - Analog signal isolator, 1-channel
Bill of material
7506321
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7506321
DESCSHORT
Short Description
Analog signal isolator, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Analog signal isolator, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Transmission of normalized analog signals from the Ex area to the non-Ex area, Input circuit: 0/2…10 V or 0/4…20 mA, Output circuit: 2 x 0/4 0…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, KOSHA, Installation in zone 2
EAN
4047101116892
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM31-12EX-I
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions