??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7504012 - Temperature measuring amplifier, 1-channel
Bill of material
7504012
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7504012
DESCSHORT
Short Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Temperature measuring amplifier, 1-channel, Operating voltage 16.8…30 VDC, Connection of temperature probe Pt100, Output circuit: 0/4…20 mA or 0…10 V, Accuracy < 0.3% of full scale, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, 6.2 mm width, UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D; GOST
EAN
4047101349115
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IMS-TI-PT100/24V
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions