??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7504012 - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7504012
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7504012
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 16.8…30 VDC, Anschluss von Temperaturfühler Pt100, Ausgangskreis: 0/4…20 mA oder 0…10 V, Genauigkeit < 0,3 % vom Endwert, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, 6,2 mm breit, UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D; GOST
EAN
4047101349115
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMS-TI-PT100/24V
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions