??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
72rcm1000_24dfk - Bel Power Solutions
Bill of material
72RCM1000-24DFK
PN
Part Number
72RCM1000-24DFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector
POWER
Power
1000 W
VIN
Voltage Input
50.4-90 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
42 A
OT
Operating Temperature
-40 to 55 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions