??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx7_03_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX7-03-8G
PN
Part Number
70IMX7-03-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 5W, Output 3.3VDC, 1.5A, Input 40-121VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
5 W
VIN
Voltage Input
40-121 VDC
OV
Output Voltage
3,3 VDC
OC
Output Current
1,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions