??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx35d05d15_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX35D05D15-8G
PN
Part Number
70IMX35D05D15-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 32W, Output 5/15/15/5VDC, 1.4/0.6/0.6/1.4A, Input 40-121VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
32 W
VIN
Voltage Input
40-121 VDC
OV
Output Voltage
5/15/15/5 VDC
OC
Output Current
1.4/0.6/0.6/1.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions