??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
700dnc40_12_cg - Bel Power Solutions
Bill of material
700DNC40-12-CG
PN
Part Number
700DNC40-12-CG
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 3300W, Output 12VDC, 229A, Input 400 - 800VDC, Convection Cooled, IP 65 & 67
POWER
Power
3300 W
OV
Output Voltage
12 VDC
IVR
Input Voltage Range
400 - 800 VDC
IVN
Input Voltage Nominal
700 VDC
OC
Output Current
229 A
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
COOLING
Cooling
Convection
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
OT
Operating Temperature
-40 to +45 °C
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
270 x 113 x 342 + heat sink mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions